background-waves

5x25mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ

リテルヒューズが製造するセラミック製の 5x25 mm ヒューズは、家電製品や民生用電子機器の過電流保護に補助的な役割を果たします。これらのアキシャルリード付きヒューズは、速断型または遅延型の性能を備えています。
  • 定格 250 V ac
  • 低アンペア定格(例:80 mA)で利用可能
  • 低-中遮断定格:250 V acで80 A、230 V acで1.5 kA
  • -25 °C から +70 までの温度範囲で動作 ℃
  • 小型サイズのため、スペースが限られている場合の過電流保護に適したヒューズです
  • セラミック製本体により耐久性を確保
  • プリント回路基板への取付けが可能

5x25mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ部品

Filtersフィルター

5x25mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ 関連資料