background-waves

バラストヒューズ

バラストヒューズは、軽量バラストおよび電力インバータの過電流保護を提供します。リテルヒューズでは、この平面速断型ヒューズの 2 つのバージョンを製造しています。リテルヒューズの表面実装バラストヒューズは、プリント回路基板へのはんだ付けに特化して設計されています。当社のアキシャルラジアル スルーホール バラストヒューズには、ワイヤーリードが取り付けられています。どちらもミニチュア設計と高い信頼性を誇ります。
  • 定格電圧:125 V ac、250 V ac、277 V ac、350 V ac
  • 2Aから10Aまでのアンペア定格で利用可能
  • 350 V acで100 Aの遮断定格
  • 125 V dc で 50 A の遮断定格
  • UL、CSA、および NMX 248-1 認定
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • MINI®の車載用ヒューズをモデルに
  • 低抵抗型
  • 定格電流による識別をサポートするハウジングの色分け
  • リフローまたはウェーブはんだ付けプロセスに対応

バラストヒューズ部品

Filtersフィルター

バラストヒューズ関連資料