background-waves

バリアネットワークヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ

安全規格では、過電流事象によるアーク放電や過熱が火災や粉塵やガスの爆発を引き起こす可能性のある環境で使用される電子機器用の速断型バリアネットワークヒューズが要求されています。リテルヒューズは、危険場所での安全性を高めるために特別に設計されたセラミックボディのカートリッジヒューズを製造しています。各ヒューズは AC または DC システムで作動し、EN 50020 規格に適合し、250 V で 4 kA の高い遮断定格を備えています。これらのヒューズの最も一般的なアプリケーションには、流量計や自動試験装置などがあります。
  • 定格電圧 250 V dc
  • 40mA〜250mAのアンペア定格で利用可能
  • 開放後の絶縁抵抗 < 10 kΩ
  • EN 50020規格に適合
  • カナダおよび米国で UL 認定済み
  • ハロゲンフリー認定およびRoHS適合
  • 本質安全装置への使用に特化した設計
  • 低アンペア定格により、機器設計者は電力要件を低く抑えることができ、全体的な安全性が向上します
  • セラミック製本体により耐久性を確保
  • プリント回路基板への取付けが可能
  • ウェーブはんだ付けプロセスに対応

バリアネットワークヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ 関連資料