background-waves

マイクロ TR3 ヒューズ

MICRO® TR3 ヒューズは、サブミニチュア回路保護デバイスを必要とする多くのアプリケーションにおいて、超速断型の過電流保護を提供します。このヒューズは、高電圧、低電流のシステムで特に優れた性能を発揮します。リテルヒューズの TR3 ヒューズの中には、衛星や航空電子工学などの特定のアプリケーション向けに最適化されたものがあります。
  • 定格電圧 125 V dc
  • 2mAから5Aまでのアンペア定格で利用可能
  • 非常に幅広い抵抗定格 (例:27.5 mΩ、280 Ω)
  • CSA認定
  • UL 認定
  • 軍用規格バージョンも利用可能
  • 表面実装およびアキシャルラジアル スルーホール構成でご提供
  • 優れた耐振動性

マイクロTR3ヒューズ部品

Filtersフィルター

マイクロ TR3 ヒューズ関連資料