background-waves

R253.375

製品ステータス| アクティブ

R253.375

| Series: 253
info
PICO® II 超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に
適合するよう設計されており、省スペースの超小型
パッケージで提供されます。
特性価格
最大AC電圧(V)
125
最大 DC 電圧(V)
125
公称融解 I2T(A2 秒)
0.0296
抵抗(Ω)
0.395
溶断
超速断型(FF)
動作温度
-55°〜125℃
遮断電流
50
割り込みアンペア数 (A) - 2
300
遮断電圧
125
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
割り込み電圧(V)-2
125
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
  • 超速断型
  • 小型サイズ
  • 広い定格電流範囲(62mA〜15A)
  • RoHS 適合
  • ハロゲンフリーで入手可能
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温で再定格

R253.375 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
R253.375

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。