background-waves

0471003.

製品ステータス| アクティブ

0471003.

ヒューズ 125V PICO II RoHS AMMO 3A | Series: 471
info
471 シリーズ PICO® II タイムラグ型ヒューズは、
突入に対する中程度の耐性が必要なアプリケーション向けに
設計されており、省スペースのサブミニチュアパッケージで提供されます。
特性価格
最大AC電圧(V)
125
定格電圧 (V)
125
振動
MIL-STD-202方式201(10v55Hz)、方式204試験条件C(10Gµsピーク時55v2000Hz)
公称融解 I2T(A2 秒)
6.96
抵抗(Ω)
0.0231
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
動作温度
-55°〜125℃
遮断電流
50
割り込みアンペア数 (A) - 2
50
遮断電圧
125
パッケージコード
M
終端
純錫被覆銅線リード
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
割り込み電圧(V)-2
125
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
  • 突入に対する中程度の耐性
  • 小型
  • 幅広い定格電流(500mA〜5A)に対応
  • RoHS 適合
  • ハロゲンフリーで入手可能
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温でディレーティング

0471003. 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0471003.NAT1Lヒューズ 125V PICO II RoHS AMMO 3ARoHS5/12/2004なしPdf IconCoC_RoHS9_0471003.NAT1LPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0471003.NAT1L内容あり6/12/2011

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。