メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
TE5 ヒューズ
概要
部品
関連資料
お問い合わせ
アキシャルリード付きサブミニチュア TE5 ヒューズは、電子バラスト、電気通信機器、民生用電子機器の過電流および短絡回路からの保護を提供します。リテルヒューズは、TE5 ヒューズの速断型および遅延型 Slo-Blo
®
バージョンを製造しています。それぞれが高電圧および低電流アプリケーションでの使用に最適化されています。
特長
定格65 V ac〜300 V ac
125mAから6.3Aまでのアンペア定格で利用可能
非常に低いから低い内部抵抗定格(例:9.75 mΩ、115 mΩ)
カナダおよび米国で UL 認定済み
鉛不使用基準認定およびRoHS適合
利点
軍用規格バージョンも利用可能
表面実装およびプラグイン構成で利用可能
優れた耐振動性
ウェーブはんだ付けプロセスに対応
TE5 ヒューズ部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
TE5 ヒューズ関連資料
関連文書
POWR-Gard カタログ
工業用、再生可能エネルギー用、処理および抽出用のアプリケーションにおける過電流および短絡回路の保護を目的に設計されたヒューズをご覧ください。
詳細を見る