background-waves

3691400000

製品ステータス| アクティブ

3691400000

ヒューズ 300V TL TE5 LL アモ 4A | Series: 369
info

コンパクトな TE5® パッケージの 369 シリーズは、特にプリント基板のスペースが限られている電子バラストアプリケーションにおけるガラス管カートリッジヒューズの代替品として最適です。

369 シリーズは、市場の定格 250VAC の競合製品と比べ、定格 300VAC のラジアルリード型ヒューズです。

さらに、これは直接はんだ付けすることも、プラグインホルダーと一緒に使用することもできます。またテープ & アモパッケージなので、大量生産に最適です。

特性価格
最大AC電圧(V)
300
抵抗(Ω)
0.0128
公称融解 I2T(A2 秒)
100
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
最高動作温度 (°C)
85
最低動作温度(°C)
-40
遮断電圧
300
遮断電流
50
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
  • 高動作電圧に適切な回路保護を提供
  • プリント基板の限られたスペースを最大限活用
  • UL および CSA 規格認証

3691400000 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電子バラスト

3691400000 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
36914000000ヒューズ 300V TL TE5 LL アモ 4ARoHS9/17/2004Pb-Free9/17/2004Pdf IconCoC_RoHS10_36914000000Pdf IconREACH_SVHC Declaration_36914000000不使用あり1/1/1901Pdf IconIPC_36914000000

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。