background-waves

39211250000

製品ステータス| アクティブ

39211250000

ヒューズ 250V IEC TL TE5 LLアモ1.25A | Series: 392
info
TE5 ヒューズ、タイムラグ型、定格 250V、IEC 60127-3 適合。
特性価格
最大AC電圧(V)
250
抵抗(Ω)
0.0569
公称融解 I2T(A2 秒)
9.75
MSL
MIL-STD-202 試験法 106
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
最高動作温度 (°C)
85
最低動作温度(°C)
-40
遮断電圧
250
遮断電流
25
{[#0]}パーセントの溶断特性
150
湿度
IEC 60068-2-3
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
{[#0]}パーセントの溶断特性
2
終端
銅芯と錫メッキ
振動
IEC-60068-2-6準拠
{[#0]}パーセントの溶断特性
400
端子強度
10N
  • PCB のスペースを縮小
  • 直接はんだ付けが可能なタイプとプラグインタイプの 2 種類
  • 国際認可取得済
  • 低い内部抵抗
  • ショックセーフケーシング
  • 優れた耐振動性
  • ハロゲンフリー
  • 鉛フリーおよび RoHS 適合
  • 赤リンフリー

39211250000 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 充電器
  • 民生用電子機器
  • 電源
  • 工業用制御装置
  • 充電器
  • 392シリーズTC曲線ファイルはこちらをクリック

39211250000 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
39211250000ヒューズ 250V IEC TL TE5 LLアモ1.25ARoHS9/17/2004Pb-Free9/17/2004Pdf IconCoC_RoHS10_39211250000Pdf IconREACH_SVHC Declaration_39211250000不使用あり1/15/2007Pdf IconIPC_39211250000_RedPFree

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。