background-waves

39500630440

製品ステータス| アクティブ

39500630440

ヒューズ 125V UL FA TE5 SL .063A | Series: 395
info
特性価格
最大AC電圧(V)
125
抵抗(Ω)
4.69
公称融解 I2T(A2 秒)
0.00013
MSL
MIL-STD-202 試験法 106
溶断
速断型(F)
最高動作温度 (°C)
85
最低動作温度(°C)
-40
遮断電圧
125
遮断電流
100
湿度
IEC 60068-2-3
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
終端
銅芯と錫メッキ
振動
IEC-60068-2-6準拠
リード長
4.3
端子強度
10N
  • PCB のスペースを縮小
  • 直接はんだ付けが可能なタイプとプラグインタイプの 2 種類
  • 国際認可取得済
  • 低い内部抵抗
  • 丈夫なキャップ
  • 優れた耐振動性
  • ハロゲンフリー
  • 中国輸入製品に対する CCCe

39500630440 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
39500630440ヒューズ 125V UL FA TE5 SL .063ARoHS1/25/2005Pb-Free1/25/2005あり2/14/2007

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。