background-waves

シリーズ: 400

TE5 タイムラグ型サブミニチュアヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

リテルヒューズの 400 シリーズは、高遮断容量を有する TE5 タイムラグ型ヒューズです。

  • -40°C〜125°Cの温度で動作
  • より高い公称融解 I2T
  • より高い遮断定格
  • 幅広い電流定格 500mA ~ 6.3A
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合
  • ショックセーフケーシング

400 部品

Filtersフィルター

400 アプリケーション

ハイライトセクション

  • NB、プリンター、アダプタ、民生用電子機器、工業用制御装置、充電器用 SMPS

シリーズ: 400 関連資料