background-waves

40015000440

製品ステータス| アクティブ

40015000440

ヒューズ 250V IEC TL TE5 SL スペシャル 5A | Series: 400
info

リテルヒューズの 400 シリーズは、高遮断容量を有する TE5® タイムラグ型ヒューズです。

特性価格
最大AC電圧(V)
250
公称融解 I2T(A2 秒)
216.5
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
最高動作温度 (°C)
85
最低動作温度(°C)
-40
遮断電圧
250
遮断電流
130
{[#0]}パーセントの溶断特性
150
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
{[#0]}パーセントの溶断特性
120
リード長
4.3
{[#0]}パーセントの溶断特性
400
  • 動作温度:-40°C ~ 125°C
  • より高い公称融解 I2T
  • より高い遮断定格
  • 幅広い電流定格 500mA ~ 6.3A
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合
  • ショックセーフケーシング

40015000440 アプリケーション

ハイライトセクション

  • NB、プリンター、アダプタ、民生用電子機器、工業用制御装置、充電器用 SMPS

40015000440 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
40015000440ヒューズ 250V IEC TL TE5 SL スペシャル 5ARoHS1/1/2009Pb-Free1/1/2009Pdf IconCoC_RoHS10_40015000440Pdf IconREACH_SVHC Declaration_40015000440不使用あり1/5/2007

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。