background-waves

80812000440

製品ステータス| アクティブ

80812000440

ヒューズ 250V FA TE5 2A | Series: 808
info

リテルヒューズ 808 シリーズ TE5® 速断型サブミニチュアヒューズは、定格 250VAC/450VDC で、特に DC 電源などの高電圧 DC アプリケーションの過電流状態に対するコンポーネントまたは内部回路の保護を目的として設計されています。高遮断定格 / 遮断容量(最大 10kA@450VDC)により、高故障電流下でも安全に溶断します。このロープロファイルでフットプリントの小さなサブミニチュアヒューズは、既存のリテルヒューズ DC 定格カートリッジヒューズ製品ラインを補完します。選択肢が拡大することにより、回路設計の自由度が向上し、エネルギー効率の良い DC 設計が可能になります。

特性価格
最大 DC 電圧(V)
450
最大AC電圧(V)
250
抵抗(Ω)
0.054
公称融解 I2T(A2 秒)
0.061
溶断
速断型(F)
遮断電圧
250
割り込み電圧(V)-2
450
遮断アンペア数:3
10000
遮断電流
200
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
割り込みアンペア数 (A) - 2
300
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
遮断電圧タイプ ACDC - 3
DC
遮断電圧 - 3
450
  • 極めてコンパクトなサイズで高電圧 / 遮断定格を実現
  • -65°C ~ 125°C の高動作温度範囲
  • 100% RoHS 適合、ハロゲンフリーおよび鉛フリー
  • UL 認定

80812000440 アプリケーション

ハイライトセクション

  • DC-DCコンバータ
  • トランスなしの AC/DC 回路
  • DC 電源
  • アダプタ
  • データセンター
  • 電気通信 / データ通信中央局

80812000440 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
80812000440ヒューズ 250V FA TE5 2ARoHSPb-FreePdf IconCoC_RoHS10_80812000440Pdf IconREACH209_Declaration_80812000440不使用あり8/11/2009Pdf IconIPC_80812000440

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。