background-waves

TR5 ヒューズ

アキシャルリード付き TR5 ヒューズは、充電器、電子バラスト、民生用電子機器、工業用制御モジュールなどの過電流および短絡回路からの保護を提供します。リテルヒューズは、TR5 ヒューズの速断型および遅延型 Slo-Blo® バージョンを製造しています。それぞれがサブミニチュア設計を誇り、プリント回路基板上のスペースを節約します。
  • 定格電圧:250 V acおよび300 V ac
  • 4.2mΩから100mΩまでの超低-低内部抵抗定格
  • カナダおよび米国で UL 認定または UL 規格認定取得済み
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • 軍用規格バージョンも利用可能
  • 表面実装およびプラグイン構成で利用可能
  • 優れた耐振動性
  • ウェーブはんだ付けプロセスに対応

TR5ヒューズ部品

Filtersフィルター