background-waves

10x32mm ヒューズ

リテルヒューズが製造するミニチュア 10x32 mm カートリッジヒューズは、車載 EV 充電器や EV 充電ステーションに過電流保護を提供します。また、この車載用ヒューズは、データセンターの無停電電源装置(UPS)、電力インバータおよび整流器の保護にも使用されています。弊社の 10x32 mm カートリッジヒューズは、高い遮断定格(例:500 V ac で 2 kA)を誇り、AC および DC システム双方で動作します。ヒューズは小型であるため、プリント回路基板への実装が可能です。
  • 定格電圧:300 V acおよび500 V ac
  • 高い遮断定格(例:10kA@500Vac)
  • AC および DC 電気システムで動作
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • 高電流、高電圧回路用に特別に作成
  • 自動車、ネットワーク、工業用電気モーター制御アプリケーション向けに特別に設計されたバージョン
  • プリント回路基板やバスバーへの取付けが可能
  • PCB コンポーネントを静電気放電から保護するスタンドオフリード付き構成

10x32mm ヒューズ部品

Filtersフィルター

10x32mm ヒューズ関連資料