background-waves

シリーズ: 606

10x32mm 500Vac メラミンヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info
606 シリーズは、10x32mm、500VAC、電流定格 40A 〜 63A(遮断定格 2,000A@500Vac)のカートリッジヒューズです。高電圧アプリケーションの過電流保護を目的として設計されています。606 シリーズのヒューズは RoHS 適合、100% 鉛フリーです。

  • 一番小さなパッケージで定格 500V AC(遮断定格 2,000A)、公称定格電流 40A-63A
  • 別リード付きエンドキャップ
  • 10x32mm のコンパクトな本体
  • 動作温度範囲 -55°C 〜 125°C

606 部品

Filtersフィルター

606 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 無停電電源装置 (UPS)
  • オフボード充電ポスト
  • 充電パイル / 電気自動車充電ステーション (EVSE) 用の 3 相 AC 入力
  • インバータ、整流器などの電力変換機器
  • エレベータシステムのモーター保護機器

シリーズ: 606 関連資料

606 関連製品

代替