車載 EV 充電器は、主要な過電流保護に 10x38 mm のヒューズを使用しています。これらのカートリッジヒューズは、車載用ヒューズとしての役割に加え、工業用電源装置やエレベーター用モーターの補助的な過電流保護にも使用されます。ヒューズは小型であるため、プリント回路基板への実装に適しています。
- 1kVdcの定格電圧
- 1000 V dc で 10 kA の定格遮断電流
- UL 認定
- 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
- 高電流、高電圧回路用に特別に作成
- AEC-Q200 規格に準拠して製造
- プリント回路基板やバスバーへの取付けが可能
- PCB コンポーネントを静電気放電から保護するスタンドオフリード付き構成