background-waves

2AG 5x15mm ヒューズ - カートリッジヒューズ

ガラスボディのアキシャルラジアルスルーホール 2AG 5x15 mm ヒューズは、電気通信機器や蛍光灯のバラストに過電流保護を提供します。サブミニチュアヒューズはプリント回路基板にはんだ付けして、家電製品の集積回路を保護するために使用することもできます。
  • 定格125 V ac〜350 V ac
  • 非常に幅広い抵抗定格(例:31.7 μΩ、3.9 Ω)
  • ULおよびIEC規格に適合
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • 3AG ヒューズと同等の性能を、3 分の 1 のスペースで実現
  • ほとんどの洗浄液や溶剤による腐食に強い
  • さまざまなリードサイズと配置で利用可能
  • ウェーブはんだ付けプロセスに対応

2AG 5x15mm ヒューズ - カートリッジヒューズ部品

Filtersフィルター

2AG 5x15mm ヒューズ - カートリッジヒューズ関連資料