background-waves

3.6x10mm ヒューズ - カートリッジヒューズ

照明の安定器、電源モジュール、および AC 電源アダプタは、過電流保護のために 3.6x10 mm カートリッジヒューズを使用しています。リテルヒューズでは、速断型または遅延型 / Slo-Blo® 性能を備えたこの超小型セラミックボディヒューズを各種製造しています。アプリケーションに合ったソリューションを選ぶ際は、技術仕様をご確認ください。
  • 定格 250 V ac
  • 非常に低い定格電流で利用可能(例: 100 mA)
  • すべてのヒューズ製品でUL認定済み
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • 小型サイズのため、スペースが限られている場合の過電流保護に適したヒューズです
  • セラミック製本体により耐久性を確保
  • プリント回路基板への取付けが可能
  • ウェーブはんだ付けプロセスに対応

3.6x10mm ヒューズ - カートリッジヒューズ部品

Filtersフィルター

3.6x10mm ヒューズ - カートリッジヒューズ関連資料