リテルヒューズでは、過電流保護用に数種類の 3AB/3AG 6.3x32 mm ヒューズを製造しています。カートリッジヒューズには、ガラス製やセラミック製の本体のものがあります。一部のヒューズは速断型です。また、Slo-Blo® 技術を組み込んで遅延型回路保護を提供するものもあります。溶断すると色が変わるものもあります。弊社の 6.3 x 32 mm ヒューズは、無停電電源装置(UPS)、シリコン制御整流器、屋外電気機器の過渡電圧サージサプレッサ、家電製品の集積回路、HVAC ユニット、スマートメーター、LED 照明アレイなどの保護に使われています。