background-waves

シリーズ: 313

3AG Slo-Blo® ガラス管ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

3AG Slo-Blo® ヒューズは、回路保護において信頼あるパフォーマンスと
優れたコスト効率を実現しながら、幅広いアプリケーション要件を満たします。

  • 過負荷範囲内で遅延が発生し、モーター、トランス、ソレノイドなどの誘導負荷に対して優れた保護を提供
  • 3AG表示用ヒューズは、ガラス管の変色が確認できるため溶断時にすぐに識別できます
  • 当て推量や無駄な時間をともなう回路試験を排除します
  • 標準の3AGヒューズと同等の品質性能特性

313 部品

Filtersフィルター

シリーズ: 313 関連資料

313 関連製品

代替