background-waves

0313.375

製品ステータス| アクティブ

0313.375

ヒューズ 250V SB 3AG 鉛フリー .375A | Series: 313
info

3AG Slo-Blo® ヒューズは、回路保護において信頼あるパフォーマンスと
優れたコスト効率を実現しながら、幅広いアプリケーション要件を満たします。

特性価格
最大AC電圧(V)
250
公称融解 I2T(A2 秒)
1.23
抵抗(Ω)
2.095
本体
ガラス
MSL
リテルヒューズへのお問い合わせ
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
最低動作温度(°C)
-55
最高動作温度 (°C)
125
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
AC
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
割り込みアンペア数 (A) - 2
10000
{[#0]}パーセントの溶断特性
1
振動
MIL-STD-202Gメソッド201A
端子強度
リテルヒューズへのお問い合わせ
割り込み電圧(V)-2
125
遮断電流
35
遮断電圧
250
湿度
MIL-STD-202G メソッド 103B 条件 A
終端
光沢ニッケルめっき真鍮 / 銅の上に 100% 錫
  • 遅延特性により、モーター、トランス、ソレノイドなど、誘導負荷を伝達する回路に対して優れた保護を提供します。
  • 3AG 表示用ヒューズは、ガラス管の変色があるため、溶断時にすぐに区別できます。
  • どのヒューズが溶断したかを推測したり、時間のかかる回路試験を行う必要はありません。
  • このユニークな設計は、標準 3AG ヒューズ設計と同じ品質の性能特性です。

0313.375 関連資料

3 件中 1 から 3 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0313.375HXPヒューズ 250V SB 3AG 鉛フリー .375ARoHS2/25/2005Pb-Free2/25/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0313.375HXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0313.375HXP不使用なしPdf IconIPC_0313.375MXP_0313.375HXP_0313.375VXP
0313.375MXPヒューズ 250V SB 3AG 鉛フリー .375ARoHS2/25/2005Pb-Free2/25/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0313.375MXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0313.375MXP不使用ありPdf IconIPC_0313.375MXP_0313.375HXP_0313.375VXP
0313.375VXPヒューズ 250V SB 3AG 鉛フリー .375ARoHS2/25/2005Pb-Free2/25/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0313.375VXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0313.375VXP不使用なしPdf IconIPC_0313.375MXP_0313.375HXP_0313.375VXP

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。