background-waves

シリーズ: 504

420VDC/500VAC 6x32mm セラミック管ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

6.3 x 32mm とコンパクトなサイズながら、高い遮断定格が特長の 420Vdc および 500VAC 定格セラミックヒューズ。高電流のアプリケーションでの回路保護に適しています。

  • UL 規格 UL 248-14 に準拠
  • カートリッジ式とアキシャルリード式で提供(成形寸法各種あり)
  • RoHS 適合および鉛フリー
  • 6.3mm x 32mm のコンパクトサイズ

504 部品

Filtersフィルター

504 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 高電圧 AC/DC 電力応用

シリーズ: 504 関連資料

504 関連製品

代替