0213.400 アプリケーション
- 電気製品または電気利用機器の補助的保護として使用でき、個々のコンポーネントや内部回路用の保護を提供します。
0213.400 関連資料
4 件中 1 から 4 件目を表示
シェア
| 品番 | 部品名 | RoHS | 鉛フリー | RoHS (2015/863/EU) 認証 | REACH(SVHC)適合証明書 | REACH(SVHC) | ハロゲンフリー | IPC 材料宣誓書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213.400MXBP | ヒューズ 5x20 C/CODE T LBC 400mA/250V (P) | なし | 詳細を見る | ||||||
| 0213.400MXEP | ヒューズ 5x20 PGT T LBC 400mA/250V (P) | なし | 詳細を見る | ||||||
| 0213.400MXP | ヒューズ 5x20 T LBC 400mA/250V (P) | CoC_RoHS10_0213.400MXP | REACH197_Declaration_0213.400MXP | 不使用 | なし | IPC_0213.400MXP | 詳細を見る | ||
| 0213.400TXP | ヒューズ 250V IEC TD LBC 5X20 ROHS 400mA | なし | 詳細を見る |
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。