background-waves

0216.100

製品ステータス| アクティブ

0216.100

ヒューズ 5x20 CC PGT F HBC 100mA/250V (P) | Series: 216
info

IEC 標準規格準拠 5x20mm 速断型セラミック管カートリッジヒューズ

特性価格
最大AC電圧(V)
250
公称融解 I2T(A2 秒)
0.0045
抵抗(Ω)
5.7925
IEC マーキング
F100mAH250V
溶断
速断型(F)
動作温度
-55°〜125℃
{[#0]}パーセントの溶断特性
30
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
{[#0]}パーセントの溶断特性
3
{[#0]}パーセントの溶断特性
10
遮断電流
1500
遮断電圧
250
  • 世界での使用を考え、国際 (IEC) 標準規格に対応
  • 速断型ヒューズ向けの IEC 60127-2、シート 1 仕様に準拠
  • カートリッジ式またはアキシャルリード式で提供
  • 鉛フリーおよび RoHS 適合

0216.100 関連資料

7 件中 1 から 5 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0216.100HXPヒューズ 5X20MM H パック (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0216.100HXPPdf IconREACH209_Declaration_0216.100HXP不使用なしPdf IconIPC_0216.100HXP
0216.100MRET1PFUS 5X20 PGT T1 F HBC 100mA / 250V(P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005なし
0216.100MXEPヒューズ 5x20 PGT F HBC 100mA/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0216.100MXEPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0216.100MXEP不使用なしPdf IconIPC_0216.100MXEP
0216.100MXGPヒューズ 5x20 CC PGT F HBC 100mA/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconREACH_SVHC Declaration_0216.100MXGP不使用なし
0216.100MXPヒューズ 5x20 F HBC 100mA/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0216.100MXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0216.100MXP不使用なしPdf IconIPC_0216.100MXP
  • /
  • 1.4

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。