background-waves

0218.125

製品ステータス| アクティブ

0218.125

ヒューズ 5x20 T LBC 125mA/250V (P) | Series: 218
info

IEC 規格向け 5x20mm タイムラグ型ガラス管カートリッジヒューズ。

特性価格
最大AC電圧(V)
250
公称融解 I2T(A2 秒)
889
抵抗(Ω)
0.0034
IEC マーキング
T12.5AL250V
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
動作温度
-55°〜125℃
{[#0]}パーセントの溶断特性
2
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
{[#0]}パーセントの溶断特性
150
{[#0]}パーセントの溶断特性
600
遮断電流
35
遮断電圧
250
  • 世界での使用を考え、国際 (IEC) 標準規格に対応
  • タイムラグ型ヒューズの IEC60127-2、シート 3 仕様に準拠
  • カートリッジ式またはアキシャルリード式で提供
  • 鉛フリーおよび RoHS 適合

0218.125 関連資料

14 件中 1 から 5 件目を表示  |  表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0218.125HXPヒューズ 5X20MM H パック (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0218.125HXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0218.125HXP不使用あり5/1/2005Pdf IconIPC_0218.125MXP-HXP-TXP-VXP
0218.125HXPX
0218.125MRET1Pヒューズ 250V 5X20 TL PT PB フリー 125mARoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0218.125MRET1Pなし
0218.125MRET1PX
0218.125MXBPヒューズ 5x20 C/CODE T LBC 125mA/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0218.125MXBPなし
  • /
  • 2.8

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。