リテルヒューズが製造するセラミック製の 5x25 mm ヒューズは、家電製品や民生用電子機器の過電流保護に補助的な役割を果たします。速断型と遅延型のオプションをご用意しています。弊社の 5x25 mm カートリッジヒューズには、インジケータも付いています。溶断すると色が変わり、見つけて交換するプロセスが簡単になります。
定格 250 V ac
低アンペア定格(例:80 mA)で利用可能
低-中遮断定格:250 V acで80 A、230 V acで1.5 kA
-25 °C から +70 までの温度範囲で動作 ℃
真鍮製ニッケルメッキのエンドキャップ
溶断ヒューズインジケータの色は定格電流ごとに異なり(例:100 mA は赤、400 mA は黒)、新しいヒューズが古いと一致するようにします