background-waves

6x25mm ヒューズ - カートリッジヒューズ

リテルヒューズが製造するセラミック製本体の 6x25 mm ヒューズは、無停電電源装置(UPS)、電子機器ベースユニット、および電気通信機器に過電流保護を提供します。
  • AC および DC 電気システムで動作
  • 5A~40A定格のアンペアに対応
  • 遮断定格:70 V dc で 2.5 kA、250 V ac で 1.5 kA
  • カナダおよび米国で UL 認定済み
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • 電気通信システムの回路保護に最適
  • サージサプレッサ内蔵の 30 A および 40 A ヒューズ
  • セラミック製本体により耐久性を確保
  • プリント回路基板への取付けが可能
  • ウェーブはんだ付けプロセスに対応

6x25mm ヒューズ - カートリッジヒューズ部品

Filtersフィルター

6x25mm ヒューズ - カートリッジヒューズ関連資料