background-waves

6x32mm ヒューズ - カートリッジヒューズ

6x32 mm のコンパクトなカートリッジヒューズは、本来、電気自動車の車載充電器に過電流保護を提供するために開発されたもので、多くの高出力車載用アプリケーションに使用されています。AEC-Q200 認定ヒューズは高い遮断定格を誇っており、スタンドオフ型のリードによりプリント回路基板への実装が容易です。
  • 最大500Vacの定格
  • 500Vac時に最大10kAの遮断定格
  • -55 °C ~ +125 °C の動作温度範囲 ℃
  • UL 認定
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • スルーホール構成もご用意
  • 小型・軽量設計
  • スタンドオフリードはPCBに簡潔なはんだ付け

6x32mm ヒューズ - カートリッジヒューズ部品

Filtersフィルター

6x32mm ヒューズ - カートリッジヒューズ アプリケーション

ハイライトセクション

  • EV車回路用過電流保護
  • 車載充電器

6x32mm ヒューズ - カートリッジヒューズ関連資料