background-waves

バリアネットワークヒューズ - カートリッジヒューズ

アキシャルリード付き速断型セラミック製本体バリアネットワークヒューズは、過電流イベントによるアークフラッシュおよび過熱を防止します。安全規制により、ほこりやガスが発火または爆発する可能性のある場所に配備された流量計や自動試験装置などの機器には、これらの過電流保護デバイスを使用することが義務付けられています。リテルヒューズのバリアネットワークヒューズはすべて EN 50020 規格に適合し、250 V で 4 kA の高い遮断定格を備えています。
  • 定格電圧 250 V dc
  • 40mA〜250mAのアンペア定格で利用可能
  • 開放後の絶縁抵抗 < 10 kΩ
  • EN 50020規格に適合
  • カナダおよび米国で UL 認定済み
  • ハロゲンフリー認定およびRoHS適合
  • 本質安全装置への使用に特化した設計
  • 低アンペア定格により、機器設計者は電力要件を低く抑えることができ、全体的な安全性が向上します
  • セラミック製本体により耐久性を確保
  • プリント回路基板への取付けが可能
  • ウェーブはんだ付けプロセスに対応

バリアネットワークヒューズ - カートリッジヒューズ部品

Filtersフィルター

バリアネットワークヒューズ - カートリッジヒューズ関連資料