現行の装置やシステムの保護を目的に設計されたリテルヒューズのセミコンダクタヒューズは、精度、一貫した品質、信頼性、予測可能な性能に関して将来の標準を設定するリテルヒューズ開発テクノロジーによって製造されています。高度な冶金術、ポリマー、材料調査、数学モデリング、および電子化された統計分析を利用することによって、リテルヒューズのエンジニアは「最先端」を再定義しました。
安全性
- 200,000 A.I.R. - 最大 200,000 アンペアのすべての過電流を確実に遮断します。これは、現行および将来のシステム要件に適合します (注:L15S シリーズは 100,000 A.I.R. です)。
- 大幅な限流 - 低 I2t 値と、通過電流のピークも大部分の半導体の要件を満たしています。UL 認定 - リテルヒューズのセミコンダクタヒューズは、Underwriters Laboratories, Inc. のコンポーネントプログラムの下で認定されており、そのマークを表示しています。UL 認定セミコンダクタヒューズは、UL 規格認定取得済み装置における補助的な保護を実現するために使用できます。
安全性
- 低いワット損失 - 回路での熱と電力の消費が少ないことを意味します。
- 過渡過電圧の制御 - 故障電流の遮断中は、すべての回路は過渡過電圧に左右されます。これらの過渡過電圧(アーク電圧)は、ヒューズリンクが融解した際、または回路ブレーカーが部品に接触した際に生じ、回路が遮断されると元に戻ります。半導体は過電圧に対して極めて敏感です。リテルヒューズのセミコンダクタヒューズは、過渡過電圧を低レベルに保ち、半導体の故障を軽減するよう設計されています。