background-waves

中電圧用ヒューズ: E-Rated & R-Rated

中電圧ヒューズは、電源トランスや工業用電気モーターの短絡回路に対する保護を提供します。これらの過電流保護用工業用中電圧ヒューズは、汎用E-ヒューズ定格、バックアップR-ヒューズ定格(過負荷リレーと併用)、およびポテンシャルトランス(PT)ヒューズに分類されます。リテルヒューズは、中電圧ヒューズ各種とフルラインナップの特殊ヒューズクリップを製造しています。定格は600Vacから8250Vacで、銀エレメント、珪砂充填キャビティ、非常に高い遮断定格を特徴とし、高い要求のアプリケーションに適した、低速溶断で耐久性の高いデバイスとなっています。
  • 定格600〜8250V
  • 多くのアプリケーションに対応する幅広い遮断定格
  • インジケータピンは、E定格およびR定格のヒューズが溶断した時に表示
  • NEMA規格・ANSI規格準拠
  • 粉塵やガスが過電流によって爆発する恐れのある危険な用途向けに、カプセル型バーションおよび密閉型バージョンも提供しています。
  • シングル、ダブル、トリプルバレル構成を提供
  • ボルトダウンおよびクリップロック構成で提供
  • 各ヒューズタイプに特化して設計された取付けアクセサリーとの同時注文をお受けしています

中電圧ヒューズ部品

Filtersフィルター

中電圧ヒューズ関連資料

中電圧用ヒューズ 注目の製品

中電圧ヒューズ情報センター

中電圧ヒューズの用途は、最大定格600Vまでのヒューズとはまったく異なります。主な違いは、中電圧ヒューズが過負荷保護を目的としていない点です。そのため、使用するのは少量の過電流の溶断を必要としない環境でのみとなります。中電圧ヒューズはより広範なシステム電圧を提供するため、それに応じてヒューズの電圧定格も幅広くなっています。

ご質問等は、弊社の技術サポートおよびエンジニアリングサービスグループ1-800-TEC-FUSE(電話番号1-800-832-3873)までお問い合わせください。

 

リテルヒューズの中電圧ヒューズは、銀エレメント、珪砂、非放出設計、限流タイプのデバイスです。適切に使用する場合、疲労破損なく連続的に公称定格電流を伝達するよう設計されています。すなわち、ヒューズは最も苛酷なデューティサイクル下においても老化、脆弱化、劣化することはありません。

限流中電圧ヒューズには基本的に、汎用およびバックアップの 2 種類があります。汎用ヒューズは、1 時間以内にヒューズをオープン状態にする電流まで大小両方の短絡回路を遮断する機能を備えています。変圧器やスイッチギア、またそれらの類似装置に対し、短絡回路保護を提供するために使用されます。

バックアップヒューズは、高い故障電流のみに対する保護を目的に設計されています。回路が必要とする過負荷および低値短絡回路保護を行う装置に直列で使用する必要があります。

中電圧E定格ヒューズは汎用ヒューズと見なすことができます。その取り合い寸法により、さまざまな中電圧スイッチや地上設置型変圧器内、またそれらに類似した位置に取り付けることができます。R定格MVヒューズは、中電圧モーター制御装置および関連機器の短絡保護に特化した設計となっています。

中電圧ヒューズの選定とアプリケーションに関するリテルヒューズのホワイトペーパーをダウンロードできます。