SPF 太陽光保護ヒューズシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護に特化して設計されています。このミゼットスタイルヒューズ (10x38 mm) のシリーズは、PV(太陽光発電)モジュールおよびコンダクタを逆過電流から安全に保護します。
PV システムのサイズの増加に伴い、対応する電圧要件も増加します。このようなシステム電圧の増加は、通常長時間にわたるコンダクタの使用に関連する電力損失を最低限に抑えることを目的としています。標準的な回路保護デバイスは、太陽光発電パネルに完全な保護を提供する設計にはなっていません。しかしながら、SPF シリーズは UL 規格認定を受けており、要求される電圧レベルまで故障回路を安全に遮断します。
リテルヒューズは、さまざまなアプリケーションの特定要件を満たすように、14A 定格を提供します。