background-waves

SPF005

製品ステータス| アクティブ

SPF005

1000 VDC 5 AMP ミゼットヒューズ | シリーズ: SPF
info

SPF 太陽光保護ヒューズシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護に特化して設計されています。このミゼットスタイルヒューズ (10x38 mm) のシリーズは、PV(太陽光発電)モジュールおよびコンダクタを逆過電流から安全に保護します。

PV システムのサイズの増加に伴い、対応する電圧要件も増加します。このようなシステム電圧の増加は、通常長時間にわたるコンダクタの使用に関連する電力損失を最低限に抑えることを目的としています。標準的な回路保護デバイスは、太陽光発電パネルに完全な保護を提供する設計にはなっていません。しかしながら、SPF シリーズは UL 規格認定を受けており、要求される電圧レベルまで故障回路を安全に遮断します。

リテルヒューズは、さまざまなアプリケーションの特定要件を満たすように、14A 定格を提供します。

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
5
遮断定格
20 kA
溶断
速断型(F)
定格電圧 (V)
1000
サイズ
ミゼット
本体部材
メラミン
ファミリースタイル
太陽光保護
IEC スタンダード
60269-6
表示
なし
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
DC
遮断電圧
1000
取付け方式
ヒューズブロック、ヒューズホルダー
PGホルダー
LPHV シリーズ
  • UL 規格および IEC 太陽光発電標準規格に適合
  • UL 248-19 規格認定取得済み、最大 1 kV DC
  • 1A〜30Aの定格電流
  • 定格 1 A から 20 A のヒューズで 20 kA の遮断定格
  • 定格 25 A から 30 A のヒューズで 50 kA の遮断定格
  • PCB 実装およびデッドフロントホルダーのオプション利用可能
  • IEC 60269-6 UMF の電気性能要件に適合

SPF005 アプリケーション

ハイライトセクション

  • インバータ
  • コンバイナーボックス
  • バッテリー充電制御装置

SPF005 関連資料

2 件中 1 から 2 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0SPF005.H1000 VDC 5 AMP ミゼットヒューズRoHS2/13/2009Pb-Free2/13/2009Pdf IconCoC_RoHS10_0SPF005.HPdf IconREACH_SVHC Declaration_0SPF005.H不使用なし
0SPF005.T1000 VDC 5 AMP ミゼットヒューズRoHS2/13/2009Pb-Free2/13/2009Pdf IconCoC_RoHS10_0SPF005.TPdf IconREACH211_Declaration_0SPF005.T不使用なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。