background-waves

シリーズ: SPFI

1000 VDC - インライン太陽光ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info
リテルヒューズ SPFI 太陽光ヒューズは、ワイヤーハーネス内のインラインアセンブリーに組み込むことができるよう設計されています。また、UL 248-19 標準規格に適合する太陽光発電(PV)システムを保護するために特別に設計されています。SPFI はオーバーモールドまたは熱収縮により電気的絶縁が可能です。
  • 継ぎ目のない一体型キャップ設計により、ワイヤーの圧着が容易で、より合理的な成形が可能 
  • ヒューズホルダーが不要なため、省スペース、時間短縮、コスト削減を実現
  • 20,000A 遮断定格
  • 継ぎ目のない一体型キャップ設計により、ワイヤーの圧着が容易で、より合理的な成形が可能 
  • ヒューズホルダーが不要なため、省スペース、時間短縮、コスト削減を実現
  • 20,000A 遮断定格

SPFI 部品

Filtersフィルター

シリーズ: SPFI 関連資料