一致するキーワードがありません
推奨製品
SPNH シリーズは、高まる 1500 V 太陽発電システムの回路保護ニーズに応えるために設計されました。幅広い保護力を持つヒューズで、PV アプリケーションに想定されるあらゆる過電流状態に対応します。PV インバータの保護に最適なほか、さまざままな組み合わせが可能です。
このカタログでは、太陽光アプリケーション向けに最適化された高電圧ヒューズ、サージ保護ソリューション、保護リレー、スイッチを検索できます。
太陽光エネルギーアプリケーション用のヒューズ、TVS ダイオード、保護リレー、バリスタ、IGBT パワーモジュールを検索できます。
スペイン語の読者は、太陽電池アレイ、インバーター、コンバイナー用のヒューズ、機械式スイッチ、および漏電保護ソリューションを見つけることができます。
中国の読者は、太陽電池アレイ、インバーター、コンバイナー、およびヒューズ、機械式スイッチ、および漏電保護ソリューションを見つけることができます。
ヒューズ、機械式スイッチ、漏電保護ソリューションを検索 リテルヒューズは太陽光発電アプリケーションに特化して設計されています。