background-waves

シリーズ: SPXI

1500 VDC - インライン太陽光ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

リテルヒューズ SPXI 太陽光ヒューズは、ワイヤーハーネス内のインラインアセンブリへの統合向けに設計されています。このヒューズは、太陽光発電用の UL 248-19 に適合する太陽光発電 (PV) 保護を提供します。SPXI はオーバーモールディングまたはヒートシュリンクを使用することにより、電気的に絶縁することができます。

  • 少ないスペースでより高い電流保護を提供し、設計の柔軟性を向上
  • 継ぎ目のない一体型キャップ設計により、ワイヤーの圧着が容易で、より合理的な成形が可能 
  • ヒューズホルダーが不要なため、省スペース、時間短縮、コスト削減を実現
  • 50,000A 遮断定格
  • 少ないスペースでより高い電流保護を提供し、設計の柔軟性を向上
  • 継ぎ目のない一体型キャップ設計により、ワイヤーの圧着が容易で、より合理的な成形が可能 
  • ヒューズホルダーが不要なため、省スペース、時間短縮、コスト削減を実現
  • 50,000A 遮断定格

SPXI部品

Filtersフィルター

SPXI アプリケーション

ハイライトセクション

  • 太陽光発電高容量ホームラン、トラック用ハーネス、ワイヤーハーネス

シリーズ: SPXI関連資料