background-waves

ストリップヒューズ

ヒューズストリップは、自動車やトラックの高電流回路に過電流保護および短絡保護を提供します。リテルヒューズでは、2 種類の特殊形状ヒューズを製造しています。リテルヒューズの 36 V ヒューズストリップはディーゼル車にのみ、48 V ヒューズストリップはバッテリー駆動の電気自動車またはハイブリッド車にのみ使用してください。どちらのタイプのヒューズストリップも、ハウジングの有無にかかわらず提供されます。
  • 亜鉛合金製
  • 最大 125 で動作 ℃
  • RoHS 適合
  • 90°ラグで確実な接続を保証

ストリップヒューズ部品

Filtersフィルター

ストリップヒューズ 関連資料