background-waves

リフトトラックヒューズ

リテルヒューズのリフトトラックヒューズは、危険な環境で稼働する低電圧の工業機材の過電流保護にご利用ください。当社は、これらの高品質の特殊形状パワーヒューズの速断型および超速断型バージョンを製造しています。詳しい仕様については、リテルヒューズのリフトトラック用ヒューズのラインナップをご覧ください。
  • 高速および超高速動作
  • 10A〜800Aの定格電流
  • 75 V dc で最大 2.5 kA までの遮断定格
  • UL 認定
  • RoHS 適合
  • 素子が焼損したかどうかを確認できる窓付き
  • UL 583 危険なアプリケーションでの使用を想定した HAZGARD シリーズヒューズ
  • コンパクト、省スペース設計

リフトトラックヒューズ部品

Filtersフィルター

リフトトラックヒューズ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電池式工業機械
  • データセンター
  • フォークリフト
  • パレットムーバー
  • シザーリフト

リフトトラックヒューズ 関連資料

リフトトラックヒューズ情報センター

リテルヒューズのリフトトラックヒューズは、危険な作業に使用される低電圧の装置に過電流保護を提供するように設計されています。危険な材料の運搬に用いられるリフトトラック、シザーリフト、パレットムーバー、その他の低電圧電池式装置など、多くのアプリケーションに使用されています。