電気通信用ヒューズ

リテルヒューズは、さまざまなアプリケーションの電気回路を保護する特殊形状パワーヒューズを幅広く取り揃えています。リテルヒューズの電気通信ヒューズは、電気通信機器の短絡保護に特化して設計された特殊ヒューズです。高感度DC配電システムに対し、速断型で信頼性の高い保護を提供します。低 I2t 値とピーク通過電流に対応した銀メッキ要素で構成されたこれらの高度なヒューズは、サージやスパイクによる機器の損傷を防ぎます。リテルヒューズは、L17T、TLN、TLS の 3 つのシリーズを提供しています。
- 速断型
- 限流特性
- 遮断定格:100 kA @ 170 V dc
- 短絡回路の熱や磁力効果による損傷を軽減
- 高速な過負荷保護を必要とする機器の保護
- 高品質な過電流保護を実現する POWR-GARD® 技術