一致するキーワードがありません
推奨製品
TLSシリーズヒューズは、電気通信機器の保護に特化して設計されています。TLS ヒューズは、テレコムシステムの dc 配電回路にあるケーブルやコンポーネントに限流短絡保護を提供するため、最大 170 V dc まで作動する仕組みになっています。TLS シリーズは、そのコンパクトな設計と複数の実装構成により、さまざまなアプリケーションで使用できます。実装構成としては、カートリッジ、縦型、リード付き、ボルトイン、またははんだタイプがあります。また、これらのヒューズは RoHS に適合しています。
View the full range of our POWR-SPEED® high-speed fuses, fuse holders, and microswitches.