background-waves

FLAT PAK ヒューズ

FLAT-PAK® 表面実装ヒューズは、プリント回路基板の過電流保護を提供します。リテルヒューズは、Slo-Blo® を採用した超速断型 FLAT-PAK ヒューズおよび遅延型 FLAT-PAK ヒューズを製造しています。どちらのバージョンも、最大250Vの定格のシステムで使用できます。
  • 63mAから5Aまでのアンペア定格で利用可能
  • 50 A〜250 V acの遮断定格
  • -55 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
  • CSA認定
  • UL 認定
  • アキシャルラジアルスルーホール構成も選択可能
  • ミニチュア設計とロープロファイルの省スペース化
  • リフローおよびウェーブはんだ付けプロセスに対応

FLAT PAK ヒューズ部品

Filtersフィルター

FLAT PAK ヒューズ 関連資料