background-waves

シリーズ: 415

ヒューズ 277V TL 15x5mm NANO2
製品ステータス| アクティブ
info
Littelfuse NANO 415 Series Surface Mount Fuse is a 277 VAC rated, surface mount fuse in a compact 15mm x 5mm square package Nano fuse. 1500Aの高い遮断定格を有しており、高故障電流の可能性があるアプリケーションの回路保護に必要です。

The NANO 415 Series Surface Mount Fuse has been named a winner of the 2025 Product of the Year Award in the Passives category by EDN and Electronic Products.毎年このアワードは、エンジニアリング上の重要性、市場への影響、設計の進歩に基づいて、エレクトロニクス業界で最も革新的な新製品を表彰するものです。 詳細はこちら
  • 表面実装型、15mm x 5mm 四方の SMD ヒューズの小型パッケージで提供
  • 定格電圧 277 VAC
  • 定格電圧で 1500 A の高い遮断定格
  • タイムラグ型 - 比較的高い溶断 I2t を持つように設計されています
  • RoHS適合、ハロゲンフリー
  • UL/CSA/NMX248-1およびUL/CSA/NMX248-14適合認証
  • EN 60127-1およびEN 60127-7に準拠
  • 小型
  • 高電圧

415 部品

Filtersフィルター

415 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電源
  • 照明システム
  • 工業機材
  • 白物家電

シリーズ: 415 関連資料

Nano2® 415 SMD ヒューズで回路を保護
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

Nano2® 415 SMD ヒューズで回路を保護

予期せぬ電圧サージは、高電圧アプリケーションにおいてコストがかさむ故障の原因となります。Nano2® 415 SMD シリーズヒューズは、コンパクトな表面実装設計を備え、277V で 1500A の遮断定格により優れた保護を実現します。EV 充電器、工業用電力システム、民生用電子機器、家電製品に最適なこのヒューズは、完全に自動化された組立を可能にし、効率の向上と製造コストの削減を実現します。詳細はこちら。