background-waves

シリーズ: 443

NANO2®タイムラグ超小型表面実装
製品ステータス| アクティブ
info

250 NANO2 ヒューズは、より高電圧で省スペース化が求められるアプリケーション向けに設計された四角形の小型表面実装ヒューズです。RoHS 指令への適応を可能にするほか、鉛フリーのはんだ合金および鉛フリーアセンブリの高温特性に完全に適合しています。

  • 定格電圧 250 V
  • 500Aから5Aまでのアンペア定格で利用可能
  • タイムラグ型
  • RoHS 適合
  • 鉛フリーはんだ合金および鉛フリーアセンブリの高温特性に完全に適合

443 部品

Filtersフィルター

443 アプリケーション

silver and black video doorbell
カメラ付きインターホン

ビデオドアベルを構成する各サブシステムには、過電流、過電圧、およびESD保護が必要です。リテルヒューズは、このブロックに見られるように、それを実現します

ハイライトセクション

  • AC/DC 電源アダプタ
  • 電気通信機器システム電源
  • ポータブルシステムビルトイン AC/DC コンバータ
  • 照明システム

シリーズ: 443 関連資料