background-waves

0448.080

製品ステータス| アクティブ

0448.080

ヒューズ 125V V/FA NANO2 鉛フリー .080A | Series: 448
info

鉛フリー Nano2® SMF ヒューズは超小型のスクエア型表面実装型ヒューズで、RoHS 適合および 100% 鉛フリーです。この製品は鉛フリーのはんだ合金および鉛フリーアセンブリの高温特性に完全に適合しています。

特性価格
定格電圧 (V)
125
最大AC電圧(V)
125
公称融解 I2T(A2 秒)
0.00043
抵抗(Ω)
4.47
本体
セラミック
MSL
レベル1
溶断
超速断型(FF)
動作温度
-55°〜125℃
遮断電流
50
端子強度
> 2ポンド
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
割り込みアンペア数 (A) - 2
50
割り込み電圧(V)-2
125
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
遮断電圧
125
終端
ニッケルめっきの真鍮キャップにゴールド
パッケージコード
R
振動
MIL-STD-202 メソッド 201 (10-55 Hz)
  • 鉛フリーおよびハロゲンフリー
  • 超速断型
  • 小型
  • 幅広い電流定格(62mA~15A)に対応
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温でディレーティング

0448.080 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0448.080MRヒューズ 125V V/FA NANO2 鉛フリー .080ARoHS7/14/2005Pb-Free7/14/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0448.080MRPdf IconREACH_SVHC Declaration_0448.080MR不使用あり6/29/2014

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。