background-waves

0451.500

製品ステータス| アクティブ

0451.500

ヒューズ 125V V/FA NANO2 SnPb キャップ付き .500A | Series: 451
info

Nano2 SMF ヒューズは極小で四角形の表面実装ヒューズで、表面実装型ホルダーでも使用可能です。

特性価格
最大 DC 電圧(V)
125
最大AC電圧(V)
125
公称融解 I2T(A2 秒)
0.0824
抵抗(Ω)
0.3046
本体
セラミック
MSL
レベル1
溶断
超速断型(FF)
動作温度
-55°〜125℃
遮断電流
50
端子強度
> 2ポンド
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
遮断電圧タイプ ACDC - 3
DC
割り込みアンペア数 (A) - 2
50
割り込み電圧(V)-2
125
遮断アンペア数:3
300
遮断電圧 - 3
32
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
遮断電圧
125
パッケージコード
R
振動
MIL-STD-202 メソッド 201 (10-55 Hz)
  • 超速断型
  • 小型
  • 幅広い定格電流(62mA to 15A)
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温でディレーティング
  • RoHS 適合
  • ハロゲンフリー

0451.500 関連資料

4 件中 1 から 4 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0451.500MRヒューズ 125V V/FA NANO2 SnPb キャップ付き .500Aなしなしあり1/1/1901
0451.500MRLヒューズ 125V V/FA NANO2 AUキャップ付き RoHS.500ARoHS1/12/2004なしPdf IconCoC_RoHS9_0451.500MRLPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0451.500MRL内容あり1/12/2004Pdf IconIPC_0451.500MRL_0451.500NRL
0451.500NRヒューズ 125V V/FA NANO2 SnPb キャップ付き .500Aなしなしあり1/1/1901
0451.500NRLヒューズ 125V V/FA NANO2 AUキャップ付き RoHS.500ARoHS1/12/2004なしPdf IconCoC_RoHS9_0451.500NRLPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0451.500NRL内容あり1/1/1901Pdf IconIPC_0451.500MRL_0451.500NRL

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。