background-waves

0452008.

製品ステータス| アクティブ

0452008.

ヒューズ 75V SB Nano2 RoHS 8A | Series: 452
info

NANO2 Slo-Blo ヒューズは、NANO2 速断型ヒューズよりも突入に対する耐性が強化されています。このヒューズの設計のユニークな遅延機能により、通常は速断型ヒューズの溶断を引き起こす突入電流を調整し、不要な「溶断」という問題を容易に解決できます。

特性価格
最大 DC 電圧(V)
60
最大AC電圧(V)
72
公称融解 I2T(A2 秒)
137.34
抵抗(Ω)
0.0088
本体
セラミック
MSL
レベル1
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
動作温度
-55°〜125℃
マーキング コード
ブラック
遮断電流
50
端子強度
> 2ポンド
アンペア コード(品番)
8
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
割り込みアンペア数 (A) - 2
50
割り込み電圧(V)-2
60
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
遮断電圧
72
パッケージコード
R
アンペア数
8
振動
MIL-STD-202 メソッド 201 (10-55 Hz)
  • タイムラグ型(Slo-Blo)
  • 小型
  • 幅広い定格電流(375 mA 〜 12 A)に対応
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温でディレーティング
  • RoHS 適合
  • ハロゲンフリー

0452008. 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0452008.MRLヒューズ 75V SB Nano2 RoHS 8ARoHS1/12/2004なしPdf IconCoC_RoHS9_0452008.MRLPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0452008.MRL内容あり7/4/2012Pdf IconIPC_0452008.MRL

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。