background-waves

0453002

製品ステータス| アクティブ

0453002

ヒューズ 125V V/FA NANO2 RoHS 2A | Series: 453
info
Nano SMF ヒューズは極小サイズで四角形、ワイヤーインエア (WIA) タイプの表面実装ヒューズで、回路二次側の過電流保護アプリケーションに最適です。PCB 向けに、表面実装の技術を取り入れた設計が施されています。
特性価格
最大 DC 電圧(V)
125
最大AC電圧(V)
125
公称融解 I2T(A2 秒)
0.53
抵抗(Ω)
0.0367
本体
セラミック
MSL
レベル1
溶断
超速断型(FF)
動作温度
-55°〜125℃
遮断電流
50
端子強度
> 2ポンド
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
遮断電圧タイプ ACDC - 3
DC
割り込みアンペア数 (A) - 2
50
割り込み電圧(V)-2
125
遮断アンペア数:3
300
遮断電圧 - 3
32
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
遮断電圧
125
終端
銀めっき真鍮キャップ
パッケージコード
R
振動
MIL-STD-202 メソッド 201 (10-55 Hz)
  • 超速断型
  • 小型
  • 幅広い電流定格(0.062A~20A)
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温で再定格
  • ハロゲンフリーおよび RoHS 適合

0453002 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ノートパソコン
  • LCD/PDP TV
  • LCD モニター
  • LCD / PDP パネル
  • LCD バックライトインバータ
  • ポータブル DVD プレーヤー
  • 電源
  • ネットワーク
  • PC サーバー
  • 冷却ファンシステム

0453002 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0453002.MRヒューズ 125V V/FA NANO2 RoHS 2ARoHS9/1/1998なしPdf IconCoC_RoHS9_0453002.MRPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0453002.MR内容あり1/1/1901Pdf IconIPC_0453002.MR_0453002.NR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。