ビデオドアベルを構成する各サブシステムには、過電流、過電圧、およびESD保護が必要です。リテルヒューズは、このブロックに見られるように、それを実現します

461 部品
461 アプリケーション

カメラ付きインターホン

セキュリティカメラ
ワイヤレス防犯カメラには、有線防犯カメラにはない温度センサーとESD保護が必要です。ブロック図は、リテルヒューズの
ハイライトセクション
- T1/E1/J1 および HDSL2/4
- FTTC(ファイバー・トゥ・ザ・カーブ)と FTTP(ファイバー・トゥ・ザ・プレミシズ) の SLIC インターフェース部
- セントラルオフィス (CO) および遠隔端末 (RT) の、ファイバーを使用しない SLIC インターフェース
- ADSL、ADSL2+、VDSL、VDSL2 などの xDSL アプリケーション+
- Ethernet 10/100/1000BaseT
- モデム、留守番電話、電話機、ファックス、セキュリティシステムなどの POTS アプリケーション
- ISDN のインターフェース「U」点
- 基地局のトランクカード T1/E1/J1 / T3 (DS3)