background-waves

シリーズ: 463

Nano2® 超速断型サブミニチュア表面実装ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info
463 シリーズ NANO²® ヒューズは、高い動作電流のアプリケーション向けに設計された、非常に高電流の速断型ヒューズです。この製品は、熱サイクルに対する強い耐性を提供します(最大 500 サイクル)。その低い温度上昇と優れた温度安定性という特性により、ハイエンドサーバー、ベースステーション、電源、およびブレードコンピューティングのアプリケーションなど、データ通信および電気通信機器出の使用に最適です。463 シリーズは、高アンペア回路保護、非常に高い遮断定格(最大 500A@72VDC)、および基板の省スペース化を実現するコンパクトサイズ(10.1mm x 3.12mm x 3.12mm)の表面実装が特徴です。

  • 省スペース型の表面実装ヒューズ
  • 高電流定格:15A - 30A
  • より高い定格電圧(最大 100VDC および 250VAC)
  • 高い公称融解 i2t
  • 熱サイクルに対する強い耐性
  • -55°C ~ 125°C の動作温度範囲

463 部品

Filtersフィルター

463 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ハイエンドサーバー
  • ベースステーションの電源
  • PC サーバー用電圧レギュレータモジュール
  • PC サーバー用冷却ファンシステム
  • Advance Telecommunication Computing Architecture (ATCA) のクラウドコンピューティング向けアプリケーション
  • バッテリー管理システム(工業用ツール)

シリーズ: 463 関連資料